(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una barra de inserción para mandrinado de diámetro interior pequeño.
Aplicaciones de mecanizado: Diámetro interior / agujero pasante
Radio de esquina de referencia (radio de la nariz): 0.05
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PSBL0404-60S-PR930
Diámetro mínimo de mecanizado øA | 4 | Aplicación | Diámetro interno | Egoístamente | Mano izquierda |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total L1 | 60 | Diámetro del mango øD | 3.8 | H(mm) | 3.6 |
F(mm) | 1.9 | rε(mm) | 0.05 | Material | PR930 |
S(mm) | 0.5 | L2(mm) | 30 | L3(mm) | 10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente