(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo SVNS-N (sin tope lateral / sin tornillo de parada Especificaciones)

Tipo SVNS-N (sin tope lateral / sin tornillo de parada Especificaciones)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Tornillo de ajuste: —
· Tornillo de sujeción: SB-3080TR
· Dimensión L2 (mm): 45
· Llave inglesa: LTW-10S

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVNSR1010K-12-06N
SVNSR1010K-12-11N
SVNSR1212M-12-06N
SVNSR1212M-12-11N
SVNSR1616M-12-06N
SVNSR1616M-12-11N
SVNSR1616M-12-20N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L1 B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
F3
(mm)
H1 = h
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1251010296101012(VNBR..06- ...)※
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12510103311101012(VNBR..11- ...)※(VNBTR..11- ...)※(VNGR....-11)※(VNTR...-11)※
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1501212296121012(VNBR..06- ...)※
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15012123311121012(VNBR..11- ...)※(VNBTR..11- ...)※(VNGR....-11)※(VNTR...-11)※
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1501616296161612(VNBR..06- ...)※
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15016163311161612(VNBR..11- ...)(VNBTR..11- ...)※(VNGR....-11)※(VNTR...-11)※
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15016164220161613(VNBR..20- ...)※(VNBTR..20- ...)(VNGR....-20)※

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha L2(mm) 45 Llave inglesa LTW-10S
Tornillo opresor - Tornillo de sujeción SB-3080TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico