(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo SVN-N (sin especificaciones de tope lateral)

Tipo SVN-N (sin especificaciones de tope lateral)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Tornillo de ajuste: SP3 × 4
· Tornillo de sujeción: SB-3080TR
· Punta compatible: VNBR: -: VNBTR: -: VNGR: -.. VNFGR: -.. VNTR: -..
· Dimensión F2 (mm): —

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVNR1010H-12N
SVNR1212K-12N
SVNR1616K-12N
SVNR2020K-12N
SVNR2525M-12N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L1 B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100101010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125121212
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

125161616
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

125202020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

150252525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha F2(mm) - F3(mm) -
L2(mm) 22 L3(mm) - L4(mm) -
Llave inglesa FT-10 Tornillo opresor SP3×4 Tornillo de sujeción SB-3080TR
Consejo compatible VNBR.... - ...VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR...- ..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico