(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

EZB-HP (procesamiento de diámetro interno)

EZB-HP (procesamiento de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Material: PR1225

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EZBR020020HP-005F-PR1225
EZBR025025HP-005F-PR1225
EZBR025025HP-008H-PR1225
EZBR025025HP-015F-PR1225
EZBR025025HP-015H-PR1225
EZBR030030HP-005F-PR1225
EZBR030030HP-008H-PR1225
EZBR040040HP-005F-PR1225
EZBR040040HP-015F-PR1225
EZBR050050HP-015F-PR1225
EZBR050050HP-015H-PR1225
EZBR060060HP-008H-PR1225
EZBR060060HP-015F-PR1225
EZBR060060HP-015H-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)

(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Manga conforme
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23221.80.850.05 ±0.010.2584.9EZH020…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.5352.52.31.10.05 ±0.010.310.54.9EZH025…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.5352.52.31.10.08 ±0.0150.2510.54.9EZH025…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.5352.52.31.10.15 ±0.020.310.54.9EZH025…
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.5352.52.31.10.15 ±0.020.2510.54.9EZH025…
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

338.932.71.350.05 ±0.010.4136.9EZH030…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

338.932.71.350.08 ±0.0150.3136.9EZH030…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

448.843.61.850.05 ±0.010.5209.8EZH040…
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

448.843.61.850.15 ±0.020.5209.8EZH040…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

558.154.62.350.15 ±0.020.7259.8EZH050…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

558.154.62.350.15 ±0.020.5259.8EZH050…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

666.165.62.850.08 ±0.0150.63011.8EZH060…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

666.165.62.850.15 ±0.020.93011.8EZH060…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

666.165.62.850.15 ±0.020.63011.8EZH060…

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha Material PR1225

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico