(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo PTLN-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo, mecanizado de la cara del extremo de extracción)

Tipo PTLN-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo, mecanizado de la cara del extremo de extracción)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: T (Triangular)
· Usar: Diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo PTLN-FF (sin compensación) (diámetro externo, mecanizado de la cara del extremo de extracción), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PTLNR1620JX-16FF

Número de Parte
PTLNR1620JX-16FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 20
F1(mm) 20 H1 = h(mm) 16 S(mm) 0
L1(mm) 120 L2(mm) 24 Hoja, lámina LT-32N※LT-32N-20
Llave inglesa FH-2.5 estándar LL-1N Tornillo de bloqueo LS-1N
Shim Pin LSP-1 Puñetazo PC-1 Esquina estándar R (rε) 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PTLNR1620JX-16FF de la serie Tipo PTLN-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo, mecanizado de la cara del extremo de extracción).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico