(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S: Tipo SVUB (C) (diámetro exterior y mecanizado de socavado) (Números de pieza)

S: Tipo SVUB (C) (diámetro exterior y mecanizado de socavado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Zurdo
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo S: SVUB (C) (diámetro exterior y mecanizado de socavado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S19G-SVUBL11

Número de Parte
S19G-SVUBL11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
F1
(mm)
H1=H2
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

171719.0518.410.517890FT-8SB-2570TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Esquina estándar R (rε) 0.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S19G-SVUBL11 de la serie S: Tipo SVUB (C) (diámetro exterior y mecanizado de socavado).

Products like this...

Número de Parte
S14H-SVUCL08
S15F-SVUCL08
S16F-SVUCL08
S19K-SVUBL11
S20G-SVUBL11
S20K-SVUBL11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
F1
(mm)
H1=H2
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

--1413.47.5135.5100FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--15.87515.48155.585FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--1615.48155.585FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

171719.0518.410.5178120FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

18182019.410.518890FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

18182019.410.5188120FT-8SB-2570TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico