(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de punta aplicable: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Zurdo
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre S: tipo SDUC (diámetro externo, perfilado), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
S15F-SDUCL07
Número de Parte |
---|
S15F-SDUCL07 |
Cargando…
Forma de punta aplicable | D (55 ° en forma de diamante) | Aplicación | Diámetro externo / Perfilado | Forma de la abrazadera | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano izquierda | Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Pozidriv | Esquina estándar R (rε) | 0.4 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S15F-SDUCL07 de la serie S: tipo SDUC (diámetro externo, perfilado).
Número de Parte |
---|
S14H-SDUCL07 |
S19G-SDUCL07 |
S19G-SDUCL11 |
S19K-SDUCL07 |
S19K-SDUCL11 |
S20G-SDUCL07 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente