(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo SVVB (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)

Tipo SVVB (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo SVVB (diámetro exterior, mecanizado de perfiles), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVVBN1010F-11
SVVBN1010JX-11
SVVBN1212F-11
SVVBN1212JX-11
SVVBN1616H-11
SVVBN1616JX-11
SVVBN2020K-11
SVVBN2525M-11
SVVBN2525M-16N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de tope de hoja Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1051080-FT-80.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10510120-FT-80.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1261285-FT-80.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12612120-FT-80.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16816100-FT-80.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16816120-FT-80.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

201020125-FT-80.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512.525150-FT-80.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2512.525150SVN-32NFT-150.8SS-4NSB-40125TRN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico