(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo SVPB (diámetro exterior, superficie final, perfil, mecanizado en relieve) (Números de pieza)

Tipo SVPB (diámetro exterior, superficie final, perfil, mecanizado en relieve)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Hoja: SVN-32N
· Tornillo tope chapa: SS-4N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SVPBR1212JX-11

Número de Parte
SVPBR1212JX-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de tope de hoja Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha12121216.512120-FT-8/-0.4-SB-2570TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SVPBR1212JX-11 de la serie Tipo SVPB (diámetro exterior, superficie final, perfil, mecanizado en relieve).

Products like this...

Número de Parte
SVPBL2020K-11
SVPBL2020K-16N
SVPBL2525M-11
SVPBR1616JX-11
SVPBR2020K-16N
SVPBR2525M-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de tope de hoja Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2020202520125-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda2020202520125SVN-32NFT-15/LW-40.8SS-4NSB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2525253225150-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha16161620.516120-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha2020202520125SVN-32NFT-15/LW-40.8SS-4NSB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha2525253225150-FT-8/-0.4-SB-2570TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico