(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo SVPB (diámetro exterior, superficie final, perfil, mecanizado en relieve)

Tipo SVPB (diámetro exterior, superficie final, perfil, mecanizado en relieve)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Hoja: SVN-32N
· Tornillo tope chapa: SS-4N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVPBL1010JX-11
SVPBL1212JX-11
SVPBL1616JX-11
SVPBL2020K-11
SVPBL2020K-16N
SVPBL2525M-11
SVPBR1010JX-11
SVPBR1212JX-11
SVPBR1616JX-11
SVPBR2020K-16N
SVPBR2525M-11
SVPBR2525M-16N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de tope de hoja Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda10101014.510120-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda12121216.512120-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda16161620.516120-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2020202520125-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda2020202520125SVN-32NFT-15/LW-40.8SS-4NSB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2525253225150-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha10101014.510120-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha12121216.512120-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha16161620.516120-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha2020202520125SVN-32NFT-15/LW-40.8SS-4NSB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha2525253225150-FT-8/-0.4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha2525253225150SVN-32NFT-15/LW-40.8SS-4NSB-40125TRN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico