(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SDNCN0808F-07 |
SDNCN1010F-11 |
SDNCN1010JX-07 |
SDNCN1010JX-11 |
SDNCN1212F-11 |
SDNCN1212JX-07 |
SDNCN1212JX-11 |
SDNCN1616H-11 |
SDNCN1616JX-11 |
Cargando…
Forma de punta aplicable | D (55 ° en forma de diamante) | Aplicación | Diámetro externo / Perfilado | Forma de la abrazadera | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Sin mano | Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Pozidriv | Esquina estándar R (rε) | 0.2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente