(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo SDNC-F (diámetro externo, perfilado)

Tipo SDNC-F (diámetro externo, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Diestro
· Dimensión B (mm): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDNCR1010JX-07F

Número de Parte
SDNCR1010JX-07F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv B(mm) 10
F1(mm) 7 F2(mm) 10.5 H1 = h(mm) 10
L1(mm) 120 Llave inglesa FT-8 Esquina estándar R (rε) 0.2
Tornillo de sujeción SB-2570TR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDNCR1010JX-07F de la serie Tipo SDNC-F (diámetro externo, perfilado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico