(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo SDXC (diámetro externo, cara final, perfilado)

Tipo SDXC (diámetro externo, cara final, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Dimensión L1 (mm): 120
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDXCL1010JX-07
SDXCL1010JX-11
SDXCL1212JX-11
SDXCL1616JX-11
SDXCR1010JX-07
SDXCR1010JX-11
SDXCR1212JX-11
SDXCR1616JX-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda101210FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda101210FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda121612FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda162016FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha101210FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha101210FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha121612FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha162016FT-15SB-4085TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv L1(mm) 120 Esquina estándar R (rε) 0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico