(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo SCLC (Diámetro externo / Mecanizado de cara final) (Números de pieza)

Tipo SCLC (Diámetro externo / Mecanizado de cara final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: C (80° Diamante)
· Usar: Superficie final, diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo SCLC (diámetro externo/mecanizado de cara final), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCLCR2020K-12

Número de Parte
SCLCR2020K-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha202020252012522LTW-20/-0.4SB-5090TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCLCR2020K-12 de la serie Tipo SCLC (Diámetro externo / Mecanizado de cara final).

Products like this...

Número de Parte
SCLCL1212H-09
SCLCL1616H-09
SCLCL1616H-12
SCLCL2020K-09
SCLCR2525M-09
SCLCR2525M-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda121212161210014FT-15/-0.2SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda161616201610015FT-15/-0.2SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda161616201610020LTW-20/-0.4SB-5090TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda202020252012520FT-15/-0.2SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha252525322515022FT-15/-0.2SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha252525322515022LTW-20/-0.4SB-5090TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico