(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo ACLC-FF (sin desplazamiento) (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final)

Tipo ACLC-FF (sin desplazamiento) (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Abrazadera trasera
· Dimensión H2 (mm): 2
· Dimensión S (mm): 0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACLCL1010JX-06FF
ACLCL1010JX-09FF
ACLCL1212JX-09FF
ACLCL1616JX-09FF
ACLCR1010JX-06FF
ACLCR1010JX-09FF
ACLCR1212JX-09FF
ACLCR1616JX-09FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)
Tornillo de bloqueo Pasador de ancla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda101010--HSB4X8LLPF-11
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda101010216HSB4X8LLPF-13
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda121212--HSB4X8LLPF-13
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda161616--HSB4X8LLPF-17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha101010--HSB4X8RLPF-11
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha101010216HSB4X8RLPF-13
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha121212--HSB4X8RLPF-13
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha161616--HSB4X8RLPF-17

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera de superficie posterior
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv S(mm) 0 L1(mm) 120
Llave inglesa FH-2 Esquina estándar R (rε) 0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico