(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo CSKN-A (mecanizado final)

Tipo CSKN-A (mecanizado final)
  • Descuento por volumen

· Usar: Superficie final
· Forma de punta compatible: S (Cuadrado)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Diestro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSKNR2525M-09A

Número de Parte
CSKNR2525M-09A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25
F1(mm) 32 H1 = h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 27 Hoja, lámina SP-129 Esquina estándar R (rε) 0.8
Juego de abrazaderas CE-030A Tornillo de tope de hoja HH3X12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSKNR2525M-09A de la serie Tipo CSKN-A (mecanizado final).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico