(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CCRN-A (mecanizado de diámetro externo)

Tipo CCRN-A (mecanizado de diámetro externo)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo CCRN-A (mecanizado de diámetro exterior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCRNL2525M-09A
CCRNR2525M-09A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Abrazadera
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25 F1(mm) 27
H1 = h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 27
Hoja, lámina SP-429 Llave inglesa LW-4 Esquina estándar R (rε) 0.8
Juego de abrazaderas CE-030A Tornillo de tope de hoja HH3X12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico