(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CTJN (mecanizado de diámetro exterior)

Tipo CTJN (mecanizado de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: T (Triangular)
· Usar: Diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo CTJN (mecanizado de diámetro exterior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CTJNL2020K-16
CTJNL2525M-16
CTJNR2020K-16
CTJNR2525M-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda2025220125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda2532-25150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha2025220125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha2532-25150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Abrazadera
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 21 Hoja, lámina SP-221(SP-223)
Llave inglesa LW-4 Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas CE-020
Rompevirutas CB-12/13 Tornillo de tope de hoja M3X8(M3X12)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico