(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo CELN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final)

Tipo CELN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: Otros
· Usar: Superficie final, diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo CELN (mecanizado de diámetro exterior/mecanizado de extremos), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CELNL2525M-13

Número de Parte
CELNL2525M-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable Otro Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25
F1(mm) 32 H1 = h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 32 Hoja, lámina SP-342 Llave inglesa LW-4
Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas CE-010 Rompevirutas CB-16
Tornillo de tope de hoja M3X8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CELNL2525M-13 de la serie Tipo CELN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico