(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo WWLN (diámetro exterior, mecanizado de superficie final)

Tipo WWLN (diámetro exterior, mecanizado de superficie final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: W (Hexagonal)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Bloqueo de cuña
· Dimensión F2 (mm): 2.5
· Dimensión L2 (mm): 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WWLNL2020K-08
WWLNL2525M-08
WWLNR2525M-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda20202025-20125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda252525322.525150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha252525322.525150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable W (tipo hexagonal) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Bloqueo de cuña
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 30 Hoja, lámina WWN-42
Llave inglesa LW-3 Shim Pin WP5X15 Esquina estándar R (rε) 1.2
Juego de abrazaderas WCS-8 Tuerca WN-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico