(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo PVVN (diámetro externo, perfilado)

Tipo PVVN (diámetro externo, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Bloqueo de pasador
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Hoja: KVN-32

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PVVNN2020K-16Q
PVVNN2525M-16Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Pasador de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20102012535LP-2S
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2512.52515040LP-6S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Pin Lock
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Hoja, lámina KVN-32
Llave inglesa LW-3 Tornillo de bloqueo LS-15 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico