(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo PVLN (diámetro externo, perfilado)

Tipo PVLN (diámetro externo, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Bloqueo de pasador
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de PVLN (diámetro externo, perfilado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PVLNL2525M-16Q
PVLNR2525M-16Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Pin Lock
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25 F1(mm) 32
H1 = h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 37
Hoja, lámina KVN-32 Llave inglesa LW-3 Tornillo de bloqueo LS-15
Esquina estándar R (rε) 0.8 Pasador de bloqueo LP-6S

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico