(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Doble abrazadera
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo MVVN (diámetro externo, perfilado), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MVVNN2020K-16 |
MVVNN2525M-16 |
Cargando…
Forma de punta aplicable | V (35 ° en forma de diamante) | Aplicación | Diámetro externo / Perfilado | Forma de la abrazadera | Abrazadera doble |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Sin mano | Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Negativo | L2(mm) | 39 |
Hoja, lámina | MVN-32 | Llave inglesa | FH-2.5/FH-2 | Esquina estándar R (rε) | 0.8 |
Juego de abrazaderas | CPS-5R | Pasador de bloqueo | TS-3S |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente