(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo MVLN (diámetro externo, perfilado)

Tipo MVLN (diámetro externo, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Doble abrazadera
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo MVLN (diámetro externo, perfilado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MVLNL2020K-16
MVLNL2525M-16
MVLNR2020K-16
MVLNR2525M-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Juego de abrazaderas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda202520125CPS-5L
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda253225150CPS-5L
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha202520125CPS-5R
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha253225150CPS-5R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera doble
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 37 Hoja, lámina MVN-32
Llave inglesa FH-2.5/FH-2 Esquina estándar R (rε) 0.8 Pasador de bloqueo TS-3S

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico