(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo DVVN (diámetro externo / perfilado)

Tipo DVVN (diámetro externo / perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Abrazadera de cable
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo DVVN (diámetro externo/perfil), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DVVNN2020K-16
DVVNN2525M-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201020125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2512.525150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 46
Abrazadera CP-5D Tornillo CS-5D Primavera SP-5D
Hoja, lámina DV-33 Tornillo de hoja SB-4085TR Llave inglesa LW-3/FT-15
Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico