(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo DVLN (diámetro externo, perfilado)

Tipo DVLN (diámetro externo, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera de cable
· Dimensión L2 (mm): 45
· Abrazadera: CP-5D

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DVLNL2020K-16
DVLNL2525M-16
DVLNR2020K-16
DVLNR2525M-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda202520125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda253225150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha202520125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha253225150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 45 Abrazadera CP-5D
Tornillo CS-5D Primavera SP-5D Hoja, lámina DV-33
Tornillo de hoja SB-4085TR Llave inglesa LW-3/FT-15 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico