(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo PSKN (mecanizado de cara final)

Tipo PSKN (mecanizado de cara final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: S (Cuadrado)
· Usar: Superficie final
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo PSKN (mecanizado de caras finales), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSKNL2020K-12
PSKNL2525M-12
PSKNR2020K-12
PSKNR2525M-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda20251720125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda25321925150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha20251720125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha25321925150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Cara final Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 22.5 Hoja, lámina LS-42
Llave inglesa LW-3 estándar LL-2N Tornillo de bloqueo LS-2N
Shim Pin LSP-2 Puñetazo PC-2 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico