(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo PDHN (diámetro externo, cara final, perfilado)

Tipo PDHN (diámetro externo, cara final, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: D (55° Diamante)
· Usar: Superficie final, diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo PDHN (diámetro externo, cara final, perfilado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PDHNL2020K-15
PDHNL2525M-15
PDHNR2020K-15
PDHNR2525M-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda20362220125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda25322425150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha20362220125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha25322425150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Perfilado Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 36 Hoja, lámina  LD-43※LD-43-20(LD-42)(※LD-42-20)
Llave inglesa LW-3 estándar LL-4 Tornillo de bloqueo LS-3
Shim Pin LSP-2 Puñetazo PC-2 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico