(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo DDHN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final / perfilado)

Tipo DDHN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final / perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera de cable
· Dimensión F2 (mm): 22
· Dimensión L2 (mm): 37

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DDHNL2020K-1504
DDHNL2020K-1506
DDHNL2525M-1504
DDHNL2525M-1506
DDHNR2020K-1504
DDHNR2020K-1506
DDHNR2525M-1504
DDHNR2525M-1506
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Hoja, lámina
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda202520125DD-44(DD-43)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda202520125DD-43(DD-44)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda253225150DD-44(DD-43)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda253225150DD-43(DD-44)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha202520125DD-44(DD-43)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha202520125DD-43(DD-44)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha253225150DD-44(DD-43)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha253225150DD-43(DD-44)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo F2(mm) 22 L2(mm) 37
Abrazadera CP-3D Tornillo CS-3D Primavera SP-3D
Tornillo de hoja SB-4085TR Llave inglesa LW-3/FT-15 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico