(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de PCLN (diámetro externo / mecanizado de la cara final)

Tipo de PCLN (diámetro externo / mecanizado de la cara final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCLNL1616H-09
PCLNL2020K-09
PCLNL2020K-12
PCLNL2525M-09
PCLNL2525M-12
PCLNL2525M-16
PCLNR1616H-09
PCLNR2020H-12
PCLNR2020K-09
PCLNR2020K-12
PCLNR2525M-09
PCLNR2525M-12
PCLNR2525M-16
PCLNR3225P-12
PCLNR3232P-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda16161620141610022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda20202025152012522LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda20202025202012527LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda25252532182515022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda25252532202515027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda25252532252515032LC-53NLW-3LL-5NLS-4NLSP-3-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha16161620141610022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha20202025202010027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha20202025152012522LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha20202025202012527LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25252532182515022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25252532202515027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25252532252515032LC-53NLW-3LL-5NLS-4NLSP-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha32322532203217027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha32323240273217032LC-53NLW-3LL-5NLS-4NLSP-3-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico