(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Diamante para fresar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BDMT170402FR-KPD001
BDMT170402FR-KPD230
BDMT170404FR-KPD001
NDCW150302FRX-KPD001
NDCW150302FRX-KPD010
NDCW150302FRX-NE-KPD001
SDKN1203AUFN-KPD001
SEEN1203AFFN-KPD010
SEEN1203AFFN-NE-KPD001
TEEN1603PTFR-KPD001
TEEN1603PTFR-KPD010
TEEN1603PTFR-NE-KPD001
TEEN1603PTFR-NE-KPD230
TEKN2204PTFR-KPD001
TEKN2204PTFR-KPD010
TEKN2204PTFR-NE-KPD001
TEKN2204PTFR-NE-KPD230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ANariz R Material sobredosis A S W T X Z α β γ
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro0.20.2KPD0014.49.64.417.04.9--18°13°-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro0.20.2KPD2304.49.64.417.04.9--18°13°-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro0.40.4KPD0014.49.64.417.04.9--18°13°-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro0.20.2KPD0014.49.5255.715.03.18--15°--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro0.20.2KPD0104.49.5255.715.03.18--15°--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro0.20.2KPD0014.49.5255.115.03.18--15°--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (rectangular)--KPD001-12.73.6-3.180.51.215°23°45°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (rectangular)--KPD010-12.73.5-3.180.51.420°25°45°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

S (rectangular)--KPD001-12.73.0-3.180.51.420°25°45°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (triángulo)--KPD001-9.5254.7-3.180.61.420°22°30°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (triángulo)--KPD010-9.5254.7-3.180.61.420°22°30°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T (triángulo)--KPD001-9.5254.1-3.180.61.420°22°30°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (triángulo)--KPD230-9.5254.1-3.180.61.420°22°30°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T (triángulo)--KPD001-12.74.8-4.760.71.820°22°30°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (triángulo)--KPD010-12.74.8-4.760.71.820°22°30°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (triángulo)--KPD001-12.74.2-4.760.71.820°22°30°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T (triángulo)--KPD230-12.74.2-4.760.71.820°22°30°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Otro No. de esquinas utilizables 1 Material de trabajo Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico