(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Triángulo 60 ° Positivo (sin agujero) CBN

Triángulo 60 ° Positivo (sin agujero) CBN
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Material de alta dureza
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el CBN triangular positivo de 60° (sin orificio), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBGN060104T00815-KBN525
TBGN060108T00815-KBN10M
TBGN060108T00815-KBN510
TPGN110304S01035SET-KBN525
TPGN110304T00815ME-KBN525
TPGN110304T00815SE-KBN525
TPGN160302T00815SE-KBN525
TPGN160304T00815SE-KBN510
TPGN160304T00815SE-KBN525
TPGN160308T00815SE-KBN525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de esquinas utilizables Nariz R Material S
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30.40.4KBN525-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30.80.8KBN10M-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30.80.8KBN510-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.40.4KBN5252.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30.40.4KBN5252.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.40.4KBN5252.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.20.2KBN5252.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.40.4KBN5102.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.40.4KBN5252.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.80.8KBN5252.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior Material de trabajo Material de alta dureza
Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico