(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Triángulo positivo de 60 °, con orificio / sin orificio TCGN/TCGR/TCGW

Triángulo positivo de 60 °, con orificio / sin orificio TCGN/TCGR/TCGW
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado, corte medio.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda, sin mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo positivo de 60°, con orificio/sin orificio TCGN/TCGR/TCGW, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCGW080201-KW10
TCGW080202-KW10
TCGW110301-KW10
TCGW110302-KW10
TCGW110304-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro0.1
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro0.1
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano Material KW10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico