(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Forma de diamante 70 ° / Positivo con agujero JCET/JCGT

Forma de diamante 70 ° / Positivo con agujero JCET/JCGT
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0,2, 0,4, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la forma de diamante 70°/positiva con orificio JCET/JCGT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JCET030102L-FSF-PR930
JCET030102L-FSF-TN60
JCET030102R-FSF-TN60
JCET030104L-FSF-PR930
JCGT030101L-F-KW10
JCGT030101L-F-PR930
JCGT030102L-F-TN60
JCGT030102R-F-KW10
JCGT030102R-F-PR930
JCGT030104L-F-PR930
JCGT030104L-F-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierdaOtro0.1KW10
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico