(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Medición del ángulo de bisel/ángulo de ranura (°): 0–70
· Medición de desniveles de discrepancia. (mm): Ancho de zancada del cáncamo: 53/Medición de variación de nivel comparable: 0-25
· Masa (sol): 190
· Medición de profundidad de socavado (mm): 0–25
· Medición del largo del filete y control de la altura del cordón (mm): 0–25
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WGU-9M
Medición de ángulo de bisel / ángulo de ranura(°) | 0–70 | Medida de desigualdad de discrepancia(mm) | Ancho de zancada de perno de ojo: 53 / Medición de variación de nivel comparable: 0-25 | Masa(g) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable (SUS420J2) | Características 1 | Se agregaron funciones de medición como el espesor de la placa de medición, el ancho del cordón de soldadura, el diámetro del objeto redondo y el hinchamiento de la soldadura de forja de acero de refuerzo. | Características 2 | Compatible con los nuevos estándares lanzados por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, las discrepancias de soldadura sobresalientes se miden con un ancho de cordón de 53 mm y se amplió el rango de soldadura de objetos gruesos. |
Características 3 | Medición del ángulo de bisel / ángulo de ranura posible en un rango de 0-70 ° | Características 4 | La función de medición de socavado permite una medición más precisa que los productos convencionales, al pulir la punta de la sonda para aumentar la nitidez. | Medición de profundidad socavada(mm) | 0–25 |
Medición de longitud de pierna de filete y control de altura de cordón(mm) | 0–25 | Mediciones de grosor de cuello de filete(mm) | 0~15 | Medición de brecha(mm) | 2~5 |
Medida del espesor de la placa. | Regla | Medición del diámetro exterior del objeto redondo y medición de la protuberancia de soldadura a presión. | El diámetro exterior del objeto redondo es de hasta ø50 mm. | Medida de ancho de cuentas(mm) | 0~53 |
Aplicación | Medición de superposición de soldadura, tamaño y ángulo de filete, etc. Medición de abultamiento por soldadura a presión. | Diámetro de la barra de refuerzo compatible(mm) | φ19~35 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente