(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de soldadura WGU-2S

Medidor de soldadura WGU-2S
  • Descuento por volumen

· Lectura mínima (mm): 0.2
· Masa (sol): 100
· Solicitud: Dedicado a la medición de socavados
· Material: Acero inoxidable (SUS410)
· Característica 1: La profundidad y la longitud del corte se pueden medir de forma sencilla, rápida y precisa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WGU-2S

 
Número de Parte
WGU-2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Lectura mínima(mm) 0.2 Masa(g) 100 Material Acero inoxidable (SUS410)
Características 1 La profundidad y la longitud del socavado se pueden medir de manera simple, rápida y precisa. Características 2 Como la sonda de corte inferior está roscada, es posible el ajuste del punto cero. Aplicación Dedicado a la medición de socavado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WGU-2S de la serie Medidor de soldadura WGU-2S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico