(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de broca Gage DPG-118

Punta de broca Gage DPG-118
  • Descuento por volumen

· Material: Acero
· Error del instrumento: ±1.5°
· Dimensión del producto (mm): Longitud total 90 x espesor 0,5
· Masa (sol): 10
· Material: Acero inoxidable (SUS420J2)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DPG-118

 
Número de Parte
DPG-118
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Error de instrumento ±1.5° Dimensiones del producto(mm) Longitud total 90 x espesor 0.5
Masa(g) 10 Detalles del material Acero inoxidable (SUS420J2) Características 1 Para medir la punta de la broca después de rectificar
Características 2 Con cadena de bolas Aplicación Medición del ángulo del filo de la cuchilla del taladro (118 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DPG-118 de la serie Punta de broca Gage DPG-118.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico