(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escala: 0.1
· Solicitud: Medición de ranuras/huecos/diámetros de agujeros, etc.
· Ángulo cónico: 5 Grados 43 Minutos 29 Segundos
· Material: Medir: Acero para herramientas al carbono / caja: Latón
· Error instrumental (mm): ±0.05 mm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TPG-715B
Rango de medicion(mm) | 1–6 | Estándar | 715B |
---|---|---|---|
Escala | 0.1 | Ángulo cónico | 5 grados 43 minutos 29 segundos |
Masa(g) | 80 | Material | Indicador: acero al carbono para herramientas / caja: latón |
Error instrumental(mm) | ± 0,05 mm | Longitud total(mm) | 168 |
Características 1 | Con tapa para proteger la punta del medidor | Aplicación | Medición de ranuras / huecos / diámetros de agujeros, etc. |
Rango de medicion(mm) | 1–6 | Estándar | 715B | Escala | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo cónico | 5 grados 43 minutos 29 segundos | Masa(g) | 80 | Material | Indicador: acero al carbono para herramientas / caja: latón |
Error instrumental(mm) | ± 0,05 mm | Longitud total(mm) | 168 | Características 1 | Con tapa para proteger la punta del medidor |
Aplicación | Medición de ranuras / huecos / diámetros de agujeros, etc. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPG-715B de la serie Calibres cónicos - cilíndricos para medir el tamaño del orificio, acabado plateado con caja de latón, TPG 715.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente