(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escala: 0.1
· Solicitud: Medición de ranuras/huecos/diámetros de agujeros, etc.
· Ángulo cónico: 5 grados 44 minutos
· Error instrumental (mm): ±0.05 mm
· Característica 1: Acabado plateado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TPG-710A |
TPG-710B |
Cargando…
Escala | 0.1 | Ángulo cónico | 5 grados 44 minutos | Error instrumental(mm) | ± 0,05 mm |
---|---|---|---|---|---|
Características 1 | Acabado plateado | Aplicación | Medición de ranuras / huecos / diámetros de agujeros, etc. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente