(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Calibres cónicos: medición del ancho de la ranura/tamaño del orificio, acero inoxidable, TPG-267M

Calibres cónicos: medición del ancho de la ranura/tamaño del orificio, acero inoxidable, TPG-267M
  • Descuento por volumen

· Rango de medicion (mm): 1 to 29
· Pedazo (Piezas): 4
· Grosor (mm): 1.2
•Estándar: 267M
· Escala: 0.05

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPG-267M

 
Número de Parte
TPG-267M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 1~29 Piezas(Piezas) 4 Espesor(mm) 1.2
Estándar 267M Escala 0.05 Masa(g) 80
Material Acero inoxidable templado (SUS420J2) Error instrumental(mm) ± 0,05 mm Longitud total(mm) 144
Características 1 Acabado plateado Características 2 Juego de medidores de 4 piezas: 1-8 mm, 8-15 mm, 15-22 mm, 22-29 mm Aplicación Medición de ranuras / huecos / diámetros de agujeros, etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPG-267M de la serie Calibres cónicos: medición del ancho de la ranura/tamaño del orificio, acero inoxidable, TPG-267M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico