(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibrador de cuerda TPG-700S

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPG-700S

 
Número de Parte
TPG-700S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 1~15 Piezas(Piezas) 2 Estándar 700S
Escala Calibre cónico: 0.1 / Escala recta: 0.5 Ángulo cónico 7°9′10″ Masa(g) 40
Material Acero inoxidable templado (SUS420J2) Error instrumental(mm) Calibre cónico: ± 0.05 mm / Escala recta: ± 0.13 mm Longitud total(mm) Calibre cónico: 148.5 / Escala recta: 155
Características 1 Un conjunto de calibre cónico (# 700 1-15) y escala recta de 130 mm, con un práctico clip portátil Características 2 Acabado plateado Aplicación Medición de ranuras / huecos / diámetros de agujeros, etc., medición de longitud

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPG-700S de la serie Calibrador de cuerda TPG-700S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico