(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Calibres cónicos - medición de ranuras y huecos, acero al carbono con cadena de bolas, TPG 270

Calibres cónicos - medición de ranuras y huecos, acero al carbono con cadena de bolas, TPG 270

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TPG-270AA
  • TPG-270BB
  • Descuento por volumen

· Pedazo (Piezas): 1
· Escala: 0.05
· Función 2: Acabado plateado
· Característica 3: Con cadena de bolas
· Característica 4: Viene con un estuche de almacenamiento para PC conveniente para su portabilidad

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPG-270AA
TPG-270BB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Estándar Dimensiones del producto
(mm)
Ángulo cónico Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3~3270AALongitud total 127.5 x ancho 61°54'33''18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3~6270BBLongitud total 160 x ancho 62 grados, 51 minutos y 45 segundos38

Cargando…

  1. 1

Información básica

Piezas(Piezas) 1 Escala 0.05 Material Material de acero al carbono para estructura mecánica (no templado)
Error instrumental(mm) ± 0,04 mm Características 1 Las medidas de ancho interior se realizan aprovechando el grosor, que se ha convertido en un indicador colocando marcas de escala. El producto se utiliza principalmente para tomar medidas al insertar en espacios. Características 2 Acabado plateado
Características 3 Con cadena de bolas Características 4 Viene con un estuche de almacenamiento para PC conveniente para la portabilidad Aplicación Medición de ranuras, huecos, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico