(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Pedazo (Piezas): 1
· Grosor (mm): 1.2
· Escala: 0.1
· Solicitud: Medición de ranuras/huecos/diámetros de agujeros, etc.
· Ángulo cónico: 7 Grados 9 minutos 10 Segundos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TPG-700A |
TPG-700B |
TPG-700C |
TPG-700D |
Cargando…
Piezas(Piezas) | 1 | Espesor(mm) | 1.2 | Escala | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo cónico | 7 grados 9 minutos 10 segundos | Material | Acero inoxidable templado (SUS420J2) / Dureza: HV480 | Error instrumental(mm) | ± 0,05 mm |
Características 1 | Acabado plateado | Aplicación | Medición de ranuras / huecos / diámetros de agujeros, etc. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente