(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Indicadores de tapón de límite: para la fabricación, H7, SPG-H

Indicadores de tapón de límite: para la fabricación, H7, SPG-H
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de tapón límite
· Clase: H7
· Solicitud: Inspección del diámetro del agujero
· Material: Cuerpo: Aluminio / calibre: ③Acero inoxidable 304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SPG3-H7
SPG4-H7
SPG5-H7
SPG6-H7
SPG7-H7
SPG8-H7
SPG9-H7
SPG10-H7
SPG11-H7
SPG12-H7
SPG13-H7
SPG14-H7
SPG15-H7
SPG16-H7
SPG17-H7
SPG18-H7
SPG19-H7
SPG20-H7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Dimensiones permitidas tolerancia
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ30~+10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ40~+12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ50~+12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ60~+12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ70~+15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ80~+15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ90~+15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ100~+15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ110~+18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ120~+18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ130~+18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ140~+18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ150~+18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ160~+18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ170~+18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ180~+18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ190~+21
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ200~+21

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de límite de enchufe Clase H7 Material Cuerpo: aluminio / calibre: acero
Aplicación Inspección del diámetro del orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico