(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa protectora del molino final【100 piezas por paquete】

Tapa protectora del molino final

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la tapa protectora de la fresa, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AMS-12

 
Número de Parte
AMS-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tapa protectora del molino final Diámetro óptimo del eje(mm) 12 Longitud total(mm) 77
Longitud de protección(mm) 70 Masa(g) 210 Número contenido en 1 juego 100 piezas
Material Polipropileno Aplicación Para la protección de cuchillas de fresa. Características 1 El estuche transparente facilita la administración e identificación de fresas finales.
Características 2 También es adecuado para proteger las brocas de fresado de extremo almacenadas en un estante de herramientas. Características 3 Estructura de seguridad que evita el desprendimiento.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AMS-12 de la serie Tapa protectora del molino final.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico