(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de banco - soporte de manómetro de aluminio

Tornillo de banco - soporte de manómetro de aluminio
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Poseedor
· Clasificación de conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material: Otros
· Material: Aluminio
· Solicitud: Como soporte para calibre de clavija

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
APV-0A
APV-0B
APV-1A
APV-1B
APV-2A
APV-2B
APV-3A
APV-3B
APV-4A
APV-4B
APV-5A
APV-5B
APV-6A
APV-6B
APV-7A
APV-7B
APV-8A
APV-8B
APV-9A
APV-9B
APV-10A
APV-10B
APV-11A
APV-11B
APV-12A
APV-12B
APV-13A
APV-13B
APV-14A
APV-14B
APV-15A
APV-15B
APV-16A
APV-16B
APV-17A
APV-17B
APV-18A
APV-18B
APV-19A
APV-19B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de calibre de pasador utilizable A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.200~0.500911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.500~1.000911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.000~1.500911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.500~2.000911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.000~2.500911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.500~3.000911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.000~3.500911423401630
1 Pieza(s)Disponible

97 Días o más

3.500~4.000911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.000~4.500911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.500~5.000911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.000~5.500911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.500~6.000911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.000~6.500911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.500~7.000911423401630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.000~7.5009017263419.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.500~8.0009017263419.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.000~8.5009017263419.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.500~9.0009017263419.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.000~9.5009017263419.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.500~10.0009017263419.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.000~10.501052131392465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.50~11.001052131392465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.00~11.501052131392465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.50~12.001052131392465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.00~12.501052131392465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.50~13.001052131392465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.00~13.5011124314527.580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.50~14.0011124314527.580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.00~14.5011124314527.580
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.50~15.0011124314527.580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.00~15.5011124314527.580
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15.50~16.0011124314527.580
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16.00~16.5011728324832110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.50~17.0011728324832110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17.00~17.5011728324832110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18.50~18.0011728324832110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18.00~18.5011728324832110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.50~19.0011728324832110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.00~19.5011728324832110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.50~20.0011728324832110

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte Conjunto / Categoría de artículo individual Objeto unico Material Otro
Otros materiales Aluminio Aplicación Como un sostenedor del indicador de pin Especificaciones Rango de retención: 0.5 mm
Características El collar especial de resina evita daños en el calibre del pasador. El medidor de límite se puede verificar sosteniendo un medidor de pasador en el lado de avance (verde) o en el lado de no avance (rojo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico