(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios calibre pasador - caja de plástico【55 piezas por paquete】

Accesorios calibre pasador - caja de plástico
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Estuche/caja de almacenamiento
· Clasificación de conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material: Otros
· Material: Plástico
· Número contenido en un paquete: 55

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
L-PINGAUGECASE
M-PINGAUGECASE
S-PINGAUGECASE
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de almacenamiento

55 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

16,00 mm ~ 22,00 mm

55 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7,000 mm – 15,99 mm (AA-15B solo 16,00 mm)

55 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.060 mm-6.999 mm (AA-6 solo 7.000 mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Estuche, caja de almacenamiento Conjunto / Categoría de artículo individual Objeto unico Material Otro
Otros materiales Plástico Número contenido en un paquete 55

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico