(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves / Llaves / Otros

Llaves / Llaves / Otros
  • Descuento por volumen

[Características]
Una amplia variedad de llaves y otras piezas estándar.
[Aplicaciones]
Piezas de herramientas para cortar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CL63-1
CL100-1
GP-1
GP-2
LTK-5
PC-1
PC-2
SP-2D
SP-5
SP-5D
SP-6
TH-4
TT-15
TT-25
TT-25L
TT-30
TTC-20
TTC-25
TTP-20
W6-14
W-6
WB-5
WB-6
WB-8
WN-1
WSP-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Observaciones B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M18X1.012-6.0-Tubo de refrigerante36.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M24X1.516.0-8.0-Tubo de refrigerante44.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

PT1/8--5.0-Enchufe7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

PT1/4--6.0-Enchufe9.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70-----30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.0----Puñetazo8.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

65----Puñetazo10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.5----Primavera5.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.0----Primavera6.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.0----Primavera7.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.0----Primavera7.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--834.0-Hexágono80
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--138-T15Torx70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--70-T25Torx70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--145-T25Torx80
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--110-T30Torx80
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--130-T20Torx98
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--130-T25Torx98
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--138-20IP○○ IP indica Torx Plus70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.56.4---Lavadora1.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.56.4---Lavadora1.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.05.3---Arandela (hecha de latón)1.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11.56.4---Arandela (hecha de latón)1.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.58.4---Arandela (hecha de latón)1.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M5X87.0-3.0-Tuerca10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.13.52.5-R1.25Espaciador4.0

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico