(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja de piezas / Localizador

Hoja de piezas / Localizador
  • Descuento por volumen

[Características]
Una amplia variedad de repuestos estándar para localizadores de asientos.
[Aplicaciones]
Piezas de herramientas para cortar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSE-445R
LSO-445R
MAP-1806
MAP-1806M
MAP-1806S
MAP-2506
SP-RC
SVN-32
SVN-32N
TN-32
TN-43
TNW-32
WTN-33
WTN-33-20
WWN-42
WWP-42
WWP-42-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
α θ Observaciones B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.719.526.0--20゜45゚"A" indica el diámetro del círculo inscrito en la punta utilizada13.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.49421.323.5--27゜45゚"A" indica el diámetro del círculo inscrito en la punta utilizada12.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-------Localizador MAP-1806-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-------Localizador MAP-1806M-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-------Localizador MAP-1806S-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-14.920--5゜-Tornillo de sujeción: SB-40140TR9.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.6-7.353.35---Tornillo de tope de hoja: SP3X83.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.01.53.12.3R0.4--Tornillo de tope de hoja: SB-2050TR3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8.21.57.05.9R0.6--Tornillo de cuña: SS-4 N3.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.526.57.04.2R0.4--Tornillo de tope de hoja: SP3X83.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.78.17.04.2R0.5--Tornillo de tope de hoja: SP3X83.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.524.87.04.2---Tornillo de tope de hoja: SP3X83.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.522.57.05.3R0.8--Pasador de cuña: WP-1S4.76
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.522.57.05.3R2.0--Pasador de cuña: WP-1S4.76
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.71.47.05.3R1.2--Pasador de cuña: WP5X153.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.71.58.35.3R1.211゚-Pasador de cuña: WP5X113.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.71.58.35.3R1.611゚-Pasador de cuña: WP5X113.0

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico