(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de parte (Números de pieza)

Hoja de parte
  • Descuento por volumen

[Características]
Una amplia variedad de piezas estándar de chapa.
[Aplicaciones]
Piezas de herramientas para cortar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
556CL
556CR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
α θ Observaciones B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3412.75.67.51.655°Tornillo de detención de la hoja Visualización R: lado derecho, L: lado izquierdo: HH5X1610
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3412.75.67.51.655°Tornillo de detención de la hoja Visualización R: lado derecho, L: lado izquierdo: HH5X1610

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico